Menu Ricerca

Boccola passacavo antistrappo Rotondo 6,2 - 7,4 mm PA Nero

Questa boccola passacavo si incastra nel pannello e blocca il cavo per proteggerlo dalle forze di trazione. Il materiale di questa boccola è classificato UL94 V-2
Codice articolo:

497638

564 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,1801 €
500 - 999 0,0892 €
1000 - 9999 0,0594 €
10000 - 19999 0,0566 €
20000 + 0,0535 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

18,01 €

100 x 0,1801 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Forma cavo compatibile Rotondo
Materiale PA
Filettatura bullone 6.2 - 7.4 mm
Lunghezza testa 13.0 mm
Spessore massimo pannello 2.5 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci