Menu Ricerca

Boccola passacavo antistrappo Rotondo 8,2 - 9,2 mm PA Nero

Questa boccola passacavo si incastra nel pannello e blocca il cavo per proteggerlo dalle forze di trazione. Il materiale di questa boccola è classificato UL94 V-2
Codice articolo:

497642

30600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,2601 €
500 - 999 0,1296 €
1000 - 9999 0,0864 €
10000 - 19999 0,0821 €
20000 + 0,0778 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

26,01 €

100 x 0,2601 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Forma cavo compatibile Rotondo
Materiale PA
Filettatura bullone 8.2 - 9.2 mm
Lunghezza testa 15.9 mm
Spessore massimo pannello 1.6 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci