Menu Ricerca

Boccole a scatto 9.5 mm 0.260 in 0.7-1.7 mm PA Nero

La boccola aperta standard protegge fili, cavi e tubi da bordi taglienti e non rifiniti. Offre un'apertura agevole e grazie al design diviso è possibile installarla in fori che contengono già un fascio di cavi. Il semplice design a pressione consente di incastrare questa boccola ai pannelli con spessori comuni. Realizzata in resistente materiale stabilizzato al calore ritardante della fiamma UL94 V2.
Codice articolo:

PGSB-0609A

6214 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2464 €
5000 - 9999 0,2217 €
10000 + 0,1995 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

246,40 €

1000 x 0,2464 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo di boccola Open
Colore Nero
Diametro massimo fascio cavi 6.6 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6 stabilizzato al calore
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Descrizione UL/CSA UL E320906
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci