Menu Ricerca

Boccole a scatto 13.0 mm 0.354 in 0.8-3.5 mm PA Nero

La boccola aperta standard protegge fili, cavi e tubi da bordi taglienti e non rifiniti. Offre un'apertura agevole e grazie al design diviso è possibile installarla in fori che contengono già un fascio di cavi. Il semplice design a pressione consente di incastrare questa boccola ai pannelli con spessori comuni. Realizzata in resistente materiale stabilizzato al calore ritardante della fiamma UL94 V2.
Codice articolo:

PGSB-1013A

5500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,2465 €
5000 - 9999 0,2262 €
10000 + 0,2167 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

123,25 €

500 x 0,2465 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo di boccola Open
Colore Nero
Diametro massimo fascio cavi 9.0 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6 stabilizzato al calore
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Descrizione UL/CSA UL E320906
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci