Menu Ricerca

Boccole aperte a scatto

Disponibile

Boccole aperte standard con un design che ne agevola l'inserimento e consente di bloccarle in posizione su pannelli di spessore comune. Grazie al design diviso, possono essere montate nei fori dei pannelli che contengono già un fascio.

Progettate per proteggere cavi, fili e tubi da bordi irregolari, non rifiniti e taglienti della lamiera in metallo. Per l'installazione non sono necessari utensili: è sufficiente esercitare una pressione con la punta delle dita.

  • Materiali: nylon 6/6 stabilizzato al calore e nylon 6/6
  • Colore: nero
  • Classe ritardante della fiamma UL94 V2

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
23 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Spessore minimo pannello Diametro massimo fascio cavi Diametro foro di montaggio Spessore massimo pannello Acquista
0,1768 € - 0,2031 € Richiedi il lead time qui
19.5 mm
0,3261 € - 0,3551 € 4874 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.4 mm
0,0753 € - 0,1003 € 4400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.2 mm
  • di 2
Boccole a scatto 24.0 mm 0.768 in 1.0-1.6 mm PA Nero

PGSA-2024A

Fascia di prezzo
0,2031 € - 0,1768 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo di boccola
    Open
  • Colore
    Nero
  • Diametro massimo fascio cavi
    19.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6 stabilizzato al calore
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Boccole a scatto 16.0 mm 0.480 in 1.0-1.4 mm PA Nero

PGSA-1316A

Fascia di prezzo
0,3551 € - 0,3261 €

Livelli di giacenza
4874 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo di boccola
    Open
  • Colore
    Nero
  • Diametro totale
    19.4 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.4 mm
  • Altezza totale
    5.4 mm
Boccole a scatto 25.4 mm 20.2 mm 0.8-3.2 mm PA Nero

NM22OCB1000

Fascia di prezzo
0,1003 € - 0,0753 €

Livelli di giacenza
4400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo di boccola
    Open
  • Colore
    Nero
  • Diametro massimo fascio cavi
    20.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2