Menu Ricerca

Cuscinetto flangiato 10.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Nero

Questi cuscinetti a manicotto in poliammide con flangia sono adatti a raccordi DIN H6-H7; il gioco del cuscinetto corrisponde a circa l'1% del diametro dell'albero dopo l'assemblaggio.
Codice articolo:

008101059902

153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,5167 €
500 - 999 0,3661 €
1000 + 0,2832 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

51,67 €

100 x 0,5167 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro albero 12.0 mm
Lunghezza albero 4.0 mm
Lunghezza totale 6.0 mm
Spessore flangia 2.0 mm
Tipo di cuscinetto Cuscinetto a scorrimento
Temperatura di applicazione massima 120 °C
Diametro interno nominale 10.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Diametro esterno 12.0 mm
Standard di misurazione Metrico
Diametro foro albero 10.0 mm
Diametro esterno flangia 16.0 mm
Diametro esterno nominale 12.0 mm
Flangiato
Diametro interno 10.0 mm
Diametro totale 12.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci