Menu Ricerca

Cuscinetto flangiato 8.0 mm 10.0 mm 7.5 mm Naturale

Questi cuscinetti a manicotto in poliammide con flangia sono adatti a raccordi DIN H6-H7; il gioco del cuscinetto corrisponde a circa l'1% del diametro dell'albero dopo l'assemblaggio.
Codice articolo:

008106019247

188 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,6577 €
500 - 999 0,5126 €
1000 + 0,4048 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

65,77 €

100 x 0,6577 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro albero 10.0 mm
Lunghezza albero 6.5 mm
Lunghezza totale 7.5 mm
Spessore flangia 1.0 mm
Tipo di cuscinetto Cuscinetto a scorrimento
Temperatura di applicazione massima 90 °C
Diametro interno nominale 8.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6; fibra aramidica; politetrafluoroetilene (PTFE)
Diametro esterno 10.0 mm
Standard di misurazione Metrico
Diametro foro albero 8.0 mm
Diametro esterno flangia 15.0 mm
Diametro esterno nominale 10.0 mm
Flangiato
Diametro interno 8.0 mm
Diametro totale 7.5 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci