Menu Ricerca

Cuscinetto flangiato 14.0 mm 16.0 mm 17.0 mm Naturale

Questi cuscinetti a manicotto in poliammide con flangia sono adatti a raccordi DIN H6-H7; il gioco del cuscinetto corrisponde a circa l'1% del diametro dell'albero dopo l'assemblaggio.
Codice articolo:

008118019247

1784 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 249 1,1676 €
250 - 999 0,9064 €
1000 + 0,713 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

58,38 €

50 x 1,1676 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro albero 16.0 mm
Lunghezza albero 16.0 mm
Lunghezza totale 17.0 mm
Spessore flangia 1.0 mm
Tipo di cuscinetto Cuscinetto a scorrimento
Temperatura di applicazione massima 90 °C
Diametro interno nominale 14.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6; fibra aramidica; politetrafluoroetilene (PTFE)
Diametro esterno 16.0 mm
Standard di misurazione Metrico
Diametro foro albero 14.0 mm
Diametro esterno flangia 22.0 mm
Diametro esterno nominale 16.0 mm
Flangiato
Diametro interno 14.0 mm
Diametro totale 17.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci