Menu Ricerca

Cuscinetto flangiato 12.4 mm 18.0 mm 18.0 mm Nero

Questi cuscinetti a manicotto in poliammide con flangia sono adatti a raccordi DIN H6-H7; il gioco del cuscinetto corrisponde a circa l'1% del diametro dell'albero dopo l'assemblaggio.
Codice articolo:

008120459902

246 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,7074 €
500 - 999 0,5416 €
1000 + 0,4366 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

70,74 €

100 x 0,7074 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro albero 18.0 mm
Lunghezza albero 16.0 mm
Lunghezza totale 18.0 mm
Spessore flangia 2.0 mm
Tipo di cuscinetto Cuscinetto a scorrimento
Temperatura di applicazione massima 120 °C
Diametro interno nominale 12.4 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Diametro esterno 18.0 mm
Standard di misurazione Metrico
Diametro foro albero 12.4 mm
Diametro esterno flangia 24.0 mm
Diametro esterno nominale 18.0 mm
Flangiato
Diametro interno 12.4 mm
Diametro totale 18.0 mm
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci