Menu Ricerca

Cuscinetto flangiato 16.0 mm 18.0 mm 12.0 mm Naturale

Questi cuscinetti a manicotto in poliammide con flangia sono adatti a raccordi DIN H6-H7; il gioco del cuscinetto corrisponde a circa l'1% del diametro dell'albero dopo l'assemblaggio.
Codice articolo:

008122019247

100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 249 1,1897 €
250 - 999 0,9257 €
1000 + 0,7282 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

59,49 €

50 x 1,1897 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro albero 18.0 mm
Lunghezza albero 11.0 mm
Lunghezza totale 12.0 mm
Spessore flangia 1.0 mm
Tipo di cuscinetto Cuscinetto a scorrimento
Temperatura di applicazione massima 90 °C
Diametro interno nominale 16.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6; fibra aramidica; politetrafluoroetilene (PTFE)
Diametro esterno 18.0 mm
Standard di misurazione Metrico
Diametro foro albero 16.0 mm
Diametro esterno flangia 24.0 mm
Diametro esterno nominale 18.0 mm
Flangiato
Diametro interno 16.0 mm
Diametro totale 12.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci