Menu Ricerca

Cuscinetto flangiato 18.0 mm 20.0 mm 17.0 mm Naturale

Questi cuscinetti a manicotto in poliammide con flangia sono adatti a raccordi DIN H6-H7; il gioco del cuscinetto corrisponde a circa l'1% del diametro dell'albero dopo l'assemblaggio.
Codice articolo:

008125019247

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 249 1,2933 €
250 - 999 1,0059 €
1000 + 0,7903 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

64,67 €

50 x 1,2933 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro albero 20.0 mm
Lunghezza albero 16.0 mm
Lunghezza totale 17.0 mm
Spessore flangia 1.0 mm
Tipo di cuscinetto Cuscinetto a scorrimento
Temperatura di applicazione massima 90 °C
Diametro interno nominale 18.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6; fibra aramidica; politetrafluoroetilene (PTFE)
Diametro esterno 20.0 mm
Standard di misurazione Metrico
Diametro foro albero 18.0 mm
Diametro esterno flangia 26.0 mm
Diametro esterno nominale 20.0 mm
Flangiato
Diametro interno 18.0 mm
Diametro totale 17.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci