Menu Ricerca

Cuscinetto flangiato 20.0 mm 23.0 mm 11.5 mm Naturale

Questi cuscinetti a manicotto in poliammide con flangia sono adatti a raccordi DIN H6-H7; il gioco del cuscinetto corrisponde a circa l'1% del diametro dell'albero dopo l'assemblaggio.
Codice articolo:

008126019247

76 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 1,4508 €
50 - 999 1,1302 €
1000 + 0,8871 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

14,51 €

10 x 1,4508 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro albero 23.0 mm
Lunghezza albero 10.0 mm
Lunghezza totale 11.5 mm
Spessore flangia 1.5 mm
Tipo di cuscinetto Cuscinetto a scorrimento
Temperatura di applicazione massima 90 °C
Diametro interno nominale 20.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6; fibra aramidica; politetrafluoroetilene (PTFE)
Diametro esterno 23.0 mm
Standard di misurazione Metrico
Diametro foro albero 20.0 mm
Diametro esterno flangia 30.0 mm
Diametro esterno nominale 23.0 mm
Flangiato
Diametro interno 20.0 mm
Diametro totale 11.5 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci