008128019247
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
10 - 49 | 1,7134 € |
50 - 999 | 1,3265 € |
1000 + | 1,0432 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametro albero | 23.0 mm |
---|---|
Diametro albero | 0.906 in |
Lunghezza albero | 20.0 mm |
Lunghezza albero | 0.787 in |
Lunghezza totale | 21.5 mm |
Lunghezza totale | 0.846 in |
Spessore flangia | 1.5 mm |
Spessore flangia | 0.059 in |
Tipo di cuscinetto | Cuscinetto a scorrimento |
Temperatura di applicazione massima | 90 °C |
Temperatura di applicazione massima | 194 °F |
Diametro interno nominale | 20.0 mm |
Diametro interno nominale | 0.787 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 6.6; fibra aramidica; politetrafluoroetilene (PTFE) |
Diametro esterno | 23.0 mm |
Diametro esterno | 0.906 in |
Standard di misurazione | Metrico |
Diametro foro albero | 20.0 mm |
Diametro foro albero | 0.787 in |
Diametro esterno flangia | 30.0 mm |
Diametro esterno flangia | 1.181 in |
Diametro esterno nominale | 23.0 mm |
Diametro esterno nominale | 0.906 in |
Flangiato | Sì |
Diametro interno | 20.0 mm |
Diametro interno | 0.787 in |
Diametro totale | 21.5 mm |
Diametro totale | 0.846 in |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.