Menu Ricerca

Cuscinetto flangiato 25.0 mm 28.0 mm 21.5 mm Naturale

Questi cuscinetti a manicotto in poliammide con flangia sono adatti a raccordi DIN H6-H7; il gioco del cuscinetto corrisponde a circa l'1% del diametro dell'albero dopo l'assemblaggio.
Codice articolo:

008130019247

90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 2,4457 €
50 - 999 1,9068 €
1000 + 1,4923 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

24,46 €

10 x 2,4457 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro albero 28.0 mm
Lunghezza albero 20.0 mm
Lunghezza totale 21.5 mm
Spessore flangia 1.5 mm
Tipo di cuscinetto Cuscinetto a scorrimento
Temperatura di applicazione massima 90 °C
Diametro interno nominale 25.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6; fibra aramidica; politetrafluoroetilene (PTFE)
Diametro esterno 28.0 mm
Standard di misurazione Metrico
Diametro foro albero 25.0 mm
Diametro esterno flangia 35.0 mm
Diametro esterno nominale 28.0 mm
Flangiato
Diametro interno 25.0 mm
Diametro totale 21.5 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci