008136019247
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
10 - 49 | 3,3439 € |
50 - 999 | 2,5977 € |
1000 + | 2,0312 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametro albero | 36.0 mm |
---|---|
Diametro albero | 1.417 in |
Lunghezza albero | 24.0 mm |
Lunghezza albero | 0.945 in |
Lunghezza totale | 26.0 mm |
Lunghezza totale | 1.024 in |
Spessore flangia | 2.0 mm |
Spessore flangia | 0.079 in |
Tipo di cuscinetto | Cuscinetto a scorrimento |
Temperatura di applicazione massima | 90 °C |
Temperatura di applicazione massima | 194 °F |
Diametro interno nominale | 32.0 mm |
Diametro interno nominale | 1.26 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 6.6; fibra aramidica; politetrafluoroetilene (PTFE) |
Diametro esterno | 36.0 mm |
Diametro esterno | 1.417 in |
Standard di misurazione | Metrico |
Diametro foro albero | 32.0 mm |
Diametro foro albero | 1.26 in |
Diametro esterno flangia | 45.0 mm |
Diametro esterno flangia | 1.772 in |
Diametro esterno nominale | 36.0 mm |
Diametro esterno nominale | 1.417 in |
Flangiato | Sì |
Diametro interno | 32.0 mm |
Diametro interno | 1.26 in |
Diametro totale | 26.0 mm |
Diametro totale | 1.024 in |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.