Menu Ricerca

Cuscinetto flangiato 35.0 mm 39.0 mm 16.0 mm Naturale

Questi cuscinetti a manicotto in poliammide con flangia sono adatti a raccordi DIN H6-H7; il gioco del cuscinetto corrisponde a circa l'1% del diametro dell'albero dopo l'assemblaggio.
Codice articolo:

008137019247

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 3,1089 €
50 - 999 2,4181 €
1000 + 1,893 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

31,09 €

10 x 3,1089 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro albero 39.0 mm
Lunghezza albero 14.0 mm
Lunghezza totale 16.0 mm
Spessore flangia 2.0 mm
Tipo di cuscinetto Cuscinetto a scorrimento
Temperatura di applicazione massima 90 °C
Diametro interno nominale 35.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6; fibra aramidica; politetrafluoroetilene (PTFE)
Diametro esterno 39.0 mm
Standard di misurazione Metrico
Diametro foro albero 35.0 mm
Diametro esterno flangia 47.0 mm
Diametro esterno nominale 39.0 mm
Flangiato
Diametro interno 35.0 mm
Diametro totale 16.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci