Menu Ricerca

Cuscinetto flangiato 16.0 mm 20.0 mm 22.0 mm Naturale

Questi cuscinetti a manicotto in poliammide con flangia sono adatti a raccordi DIN H6-H7; il gioco del cuscinetto corrisponde a circa l'1% del diametro dell'albero dopo l'assemblaggio.
Codice articolo:

008160000002

265 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,9492 €
500 - 999 0,7254 €
1000 + 0,5831 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

94,92 €

100 x 0,9492 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro albero 20.0 mm
Lunghezza albero 19.5 mm
Lunghezza totale 22.0 mm
Spessore flangia 2.5 mm
Tipo di cuscinetto Cuscinetto a scorrimento
Temperatura di applicazione massima 120 °C
Diametro interno nominale 16.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Diametro esterno 20.0 mm
Standard di misurazione Metrico
Diametro foro albero 16.0 mm
Diametro esterno flangia 28.0 mm
Diametro esterno nominale 20.0 mm
Flangiato
Diametro interno 16.0 mm
Diametro totale 20.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci