Menu Ricerca

Cuscinetto flangiato 18.0 mm 22.0 mm 25.0 mm Nero

Questi cuscinetti a manicotto in poliammide con flangia sono adatti a raccordi DIN H6-H7; il gioco del cuscinetto corrisponde a circa l'1% del diametro dell'albero dopo l'assemblaggio.
Codice articolo:

008180059902

112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 249 1,3596 €
250 - 999 0,8235 €
1000 + 0,6149 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

67,98 €

50 x 1,3596 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro albero 22.0 mm
Lunghezza albero 22.5 mm
Lunghezza totale 25.0 mm
Spessore flangia 2.5 mm
Tipo di cuscinetto Cuscinetto a scorrimento
Temperatura di applicazione massima 120 °C
Diametro interno nominale 18.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Diametro esterno 22.0 mm
Standard di misurazione Metrico
Diametro foro albero 18.0 mm
Diametro esterno flangia 30.0 mm
Diametro esterno nominale 22.0 mm
Flangiato
Diametro interno 18.0 mm
Diametro totale 22.0 mm
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci