Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
50 - 249 | 0,7406 € |
250 - 999 | 0,4172 € |
1000 + | 0,3026 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametro albero | 20.0 mm |
---|---|
Diametro albero | 0.787 in |
Lunghezza albero | 6.1 mm |
Lunghezza albero | 0.24 in |
Lunghezza totale | 7.5 mm |
Lunghezza totale | 0.295 in |
Spessore flangia | 1.4 mm |
Spessore flangia | 0.055 in |
Tipo di cuscinetto | Cuscinetto a scorrimento |
Temperatura di applicazione massima | 120 °C |
Temperatura di applicazione massima | 248 °F |
Diametro interno nominale | 18.5 mm |
Diametro interno nominale | 0.728 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 6.6 |
Diametro esterno | 20.0 mm |
Diametro esterno | 0.787 in |
Standard di misurazione | Metrico |
Diametro foro albero | 18.5 mm |
Diametro foro albero | 0.728 in |
Diametro esterno flangia | 23.5 mm |
Diametro esterno flangia | 0.925 in |
Diametro esterno nominale | 20.0 mm |
Diametro esterno nominale | 0.787 in |
Flangiato | Sì |
Diametro interno | 18.5 mm |
Diametro interno | 0.728 in |
Diametro totale | 20.0 mm |
Diametro totale | 0.787 in |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.