Menu Ricerca

Cuscinetto flangiato 28.0 mm 33.0 mm 33.0 mm Nero

Questi cuscinetti a manicotto in poliammide con flangia sono adatti a raccordi DIN H6-H7; il gioco del cuscinetto corrisponde a circa l'1% del diametro dell'albero dopo l'assemblaggio.
Codice articolo:

008280059902

985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 4,8776 €
50 - 999 2,2108 €
1000 + 1,2491 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

48,78 €

10 x 4,8776 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro albero 33.0 mm
Lunghezza albero 30.5 mm
Lunghezza totale 33.0 mm
Spessore flangia 2.5 mm
Tipo di cuscinetto Cuscinetto a scorrimento
Temperatura di applicazione massima 120 °C
Diametro interno nominale 28.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Diametro esterno 33.0 mm
Standard di misurazione Metrico
Diametro foro albero 28.0 mm
Diametro esterno flangia 40.0 mm
Diametro esterno nominale 33.0 mm
Flangiato
Diametro interno 28.0 mm
Diametro totale 33.0 mm
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci