Menu Ricerca

Cuscinetto flangiato 30.0 mm 35.0 mm 35.0 mm Naturale

Questi cuscinetti a manicotto in poliammide con flangia sono adatti a raccordi DIN H6-H7; il gioco del cuscinetto corrisponde a circa l'1% del diametro dell'albero dopo l'assemblaggio.
Codice articolo:

008300000002

400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 5,61 €
50 - 999 3,0122 €
1000 + 1,8654 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

56,10 €

10 x 5,61 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro albero 35.0 mm
Lunghezza albero 32.5 mm
Lunghezza totale 35.0 mm
Spessore flangia 2.5 mm
Tipo di cuscinetto Cuscinetto a scorrimento
Temperatura di applicazione massima 120 °C
Diametro interno nominale 30.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Diametro esterno 35.0 mm
Standard di misurazione Metrico
Diametro foro albero 30.0 mm
Diametro esterno flangia 42.0 mm
Diametro esterno nominale 35.0 mm
Flangiato
Diametro interno 30.0 mm
Diametro totale 35.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci