Menu Ricerca

Cuscinetto flangiato 32.0 mm 38.0 mm 38.0 mm Nero

Questi cuscinetti a manicotto in poliammide con flangia sono adatti a raccordi DIN H6-H7; il gioco del cuscinetto corrisponde a circa l'1% del diametro dell'albero dopo l'assemblaggio.
Codice articolo:

008320059902

14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 5,0158 €
50 - 999 2,9293 €
1000 + 2,0588 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

50,16 €

10 x 5,0158 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro albero 38.0 mm
Lunghezza albero 35.0 mm
Lunghezza totale 38.0 mm
Spessore flangia 3.0 mm
Tipo di cuscinetto Cuscinetto a scorrimento
Temperatura di applicazione massima 120 °C
Diametro interno nominale 32.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Diametro esterno 38.0 mm
Standard di misurazione Metrico
Diametro foro albero 32.0 mm
Diametro esterno flangia 45.0 mm
Diametro esterno nominale 38.0 mm
Flangiato
Diametro interno 32.0 mm
Diametro totale 38.0 mm
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci