Menu Ricerca

Cuscinetto flangiato 60.0 mm 68.0 mm 50.0 mm Nero

Questi cuscinetti a manicotto in poliammide con flangia sono adatti a raccordi DIN H6-H7; il gioco del cuscinetto corrisponde a circa l'1% del diametro dell'albero dopo l'assemblaggio.
Codice articolo:

008600059902

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 7,6688 €
50 + 6,1765 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

76,69 €

10 x 7,6688 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro albero 68.0 mm
Lunghezza albero 46.0 mm
Lunghezza totale 50.0 mm
Spessore flangia 4.0 mm
Tipo di cuscinetto Cuscinetto a scorrimento
Temperatura di applicazione massima 120 °C
Diametro interno nominale 60.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Diametro esterno 68.0 mm
Standard di misurazione Metrico
Diametro foro albero 60.0 mm
Diametro esterno flangia 81.0 mm
Diametro esterno nominale 68.0 mm
Flangiato
Diametro interno 60.0 mm
Diametro totale 68.0 mm
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci