Menu Ricerca

Cuscinetto flangiato 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Nero

Questi cuscinetti a manicotto in poliammide e PFTE con flangia sono adatti a raccordi DIN H6-H7; il gioco del cuscinetto corrisponde a circa l'1% del diametro dell'albero dopo l'assemblaggio. Presentano un attrito estremamente basso e una buona dispersione del calore, con un coefficiente di attrito pari a 0,11 (statistico).
Codice articolo:

008733011442

1350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 249 1,7963 €
250 - 999 1,2643 €
1000 + 1,0183 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

89,82 €

50 x 1,7963 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro albero 14.0 mm
Lunghezza albero 14.0 mm
Lunghezza totale 15.0 mm
Spessore flangia 1.0 mm
Tipo di cuscinetto Cuscinetto a scorrimento
Temperatura di applicazione massima 190 °C
Diametro interno nominale 12.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6; fibra di carbonio; PTFE
Diametro esterno 14.0 mm
Standard di misurazione Metrico
Diametro foro albero 12.0 mm
Diametro esterno flangia 20.0 mm
Diametro esterno nominale 14.0 mm
Flangiato
Diametro interno 12.0 mm
Diametro totale 15.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci