Menu Ricerca

Cuscinetto flangiato 20.0 mm 23.0 mm 21.5 mm Nero

Questi cuscinetti a manicotto in poliammide e PFTE con flangia sono adatti a raccordi DIN H6-H7; il gioco del cuscinetto corrisponde a circa l'1% del diametro dell'albero dopo l'assemblaggio. Presentano un attrito estremamente basso e una buona dispersione del calore, con un coefficiente di attrito pari a 0,11 (statistico).
Codice articolo:

008759011442

9100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 4,8224 €
50 - 999 2,5839 €
1000 + 1,6028 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

48,22 €

10 x 4,8224 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro albero 23.0 mm
Lunghezza albero 20.0 mm
Lunghezza totale 21.5 mm
Spessore flangia 1.5 mm
Tipo di cuscinetto Cuscinetto a scorrimento
Temperatura di applicazione massima 190 °C
Diametro interno nominale 20.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6; fibra di carbonio; PTFE
Diametro esterno 23.0 mm
Standard di misurazione Metrico
Diametro foro albero 20.0 mm
Diametro esterno flangia 30.0 mm
Diametro esterno nominale 23.0 mm
Flangiato
Diametro interno 20.0 mm
Diametro totale 21.5 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci