Menu Ricerca

Cuscinetto 30.0 mm 34.0 mm 26.0 mm Nero

Questi cuscinetti a manicotto in poliammide e PFTE con flangia sono adatti a raccordi DIN H6-H7; il gioco del cuscinetto corrisponde a circa l'1% del diametro dell'albero dopo l'assemblaggio. Con un attrito estremamente basso e una buona dispersione del calore, ha un coefficiente di attrito di 0,11 (statistico).
Codice articolo:

008769023243

125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 3,4682 €
50 - 999 2,2108 €
1000 + 1,741 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

34,68 €

10 x 3,4682 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro albero 34.0 mm
Lunghezza albero 24.0 mm
Lunghezza totale 26.0 mm
Spessore flangia 2.0 mm
Tipo di cuscinetto Cuscinetto a scorrimento
Temperatura di applicazione massima 120 °C
Diametro interno nominale 30.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6/6; fibra di vetro; PTFE
Diametro esterno 34.0 mm
Standard di misurazione Metrico
Diametro foro albero 30.0 mm
Diametro esterno flangia 42.0 mm
Diametro esterno nominale 34.0 mm
Flangiato
Diametro interno 30.0 mm
Diametro totale 26.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci