008787011442
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
10 - 49 | 11,7313 € |
50 + | 9,4375 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametro albero | 50.0 mm |
---|---|
Diametro albero | 1.969 in |
Lunghezza albero | 48.0 mm |
Lunghezza albero | 1.89 in |
Lunghezza totale | 50.0 mm |
Lunghezza totale | 1.969 in |
Spessore flangia | 2.0 mm |
Spessore flangia | 0.079 in |
Tipo di cuscinetto | Cuscinetto a scorrimento |
Temperatura di applicazione massima | 190 °C |
Temperatura di applicazione massima | 374 °F |
Diametro interno nominale | 45.0 mm |
Diametro interno nominale | 1.772 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 6.6; fibra di carbonio; PTFE |
Diametro esterno | 50.0 mm |
Diametro esterno | 1.969 in |
Standard di misurazione | Metrico |
Diametro foro albero | 45.0 mm |
Diametro foro albero | 1.772 in |
Diametro esterno flangia | 58.0 mm |
Diametro esterno flangia | 2.283 in |
Diametro esterno nominale | 50.0 mm |
Diametro esterno nominale | 1.969 in |
Flangiato | Sì |
Diametro interno | 45.0 mm |
Diametro interno | 1.772 in |
Diametro totale | 50.0 mm |
Diametro totale | 1.969 in |
Codice doganale | 3926300090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.