018200000001
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
250 - 499 | 0,3371 € |
500 - 999 | 0,3164 € |
1000 + | 0,2432 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altezza base | 3.0 mm |
---|---|
Altezza base | 0.118 in |
Diametro esterno base | 21.6 mm |
Diametro esterno base | 0.85 in |
Altezza flangia | 3.0 mm |
Altezza flangia | 0.118 in |
Diametro esterno flangia | 36.0 mm |
Diametro esterno flangia | 1.417 in |
Diametro interno | 20.1 mm |
Diametro interno | 0.791 in |
Colore | Natural |
Tipo rondella | Manicotto isolante |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.