12SWS2507
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,0452 € |
2500 - 9999 | 0,0406 € |
10000 + | 0,0366 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altezza base | 9.5 mm |
---|---|
Altezza base | 0.374 in |
Diametro esterno base | 12.7 mm |
Diametro esterno base | 0.5 in |
Altezza flangia | 1.6 mm |
Altezza flangia | 0.063 in |
Diametro esterno flangia | 15.88 mm |
Diametro esterno flangia | 0.625 in |
Diametro interno | 5.56 mm |
Diametro interno | 0.219 in |
Colore | Natural |
Dimensioni vite compatibili (tutti) | 3/8 |
Tipo rondella | Rondella boccola |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |