MNI-8-32
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1796 € |
5000 - 9999 | 0,1658 € |
10000 + | 0,1561 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altezza base | 12.7 mm |
---|---|
Altezza base | 0.5 in |
Diametro esterno base | 5.2 mm |
Diametro esterno base | 0.205 in |
Altezza flangia | 1.6 mm |
Altezza flangia | 0.063 in |
Diametro esterno flangia | 8.7 mm |
Diametro esterno flangia | 0.343 in |
Diametro interno | 4.4 mm |
Diametro interno | 0.173 in |
Colore | Natural |
Dimensioni vite compatibili (tutti) | #8. M4 |
Tipo rondella | Rondella isolante |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.