MNIM3-1.0
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1408 € |
5000 - 9999 | 0,1295 € |
10000 - 19999 | 0,1227 € |
20000 + | 0,1158 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altezza base | 1.0 mm |
---|---|
Altezza base | 0.039 in |
Diametro esterno base | 3.8 mm |
Diametro esterno base | 0.15 in |
Altezza flangia | 1.0 mm |
Altezza flangia | 0.039 in |
Diametro esterno flangia | 7.1 mm |
Diametro esterno flangia | 0.28 in |
Diametro interno | 3.1 mm |
Diametro interno | 0.122 in |
Colore | Natural |
Dimensioni vite compatibili (tutti) | #5. M3 |
Tipo rondella | Rondella isolante |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.