Menu Ricerca

Boccole universali aperte/chiuse

Disponibile

Le boccole aperte di tipo universale sono caratterizzate da un design per un facile inserimento a pressione. Ciò consente di bloccarle facilmente in posizione in presenza di pannelli di spessore comune. Il design diviso consente l'ingresso laterale di cavi, fili o tubi preassemblati che hanno segmenti più grandi del diametro interno della boccola, come i connettori.

Offrono una protezione ideale per fili, cavi e tubi da bordi non rifiniti e taglienti. Il design aperto consente di montare la boccola in fori che contengono già un fascio di cavi. Possono essere regolate per accogliere vari diametri e forme. Si installano facilmente con la pressione delle dita, senza bisogno di attrezzi.

  • Materiale: nylon 6/6
  • Colore: nero
  • Classe ritardante della fiamma UL94 V2

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
4 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro compatibile Intervallo spessore pannello Acquista
0,2152 € - 0,245 € 19358 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10163269 0,3399 € - 0,3668 € 18679 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,2365 € - 0,2719 € 3945 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10163252 0,3073 € - 0,3328 € 13200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Boccole a scatto Aperto 3.0 mm Nylon 6/6

10163238

Fascia di prezzo
0,245 € - 0,2152 €

Livelli di giacenza
19358 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Aperto/chiuso
    Open
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Diametro testa
    21.8 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.0 mm
Boccole a scatto Aperto 3.0 mm Nylon 6/6

10163269

Fascia di prezzo
0,3668 € - 0,3399 €

Livelli di giacenza
18679 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Aperto/chiuso
    Open
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Diametro testa
    29.5 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.0 mm
Boccole a scatto Aperto 3.0 mm Nylon 6/6

10163245

Fascia di prezzo
0,2719 € - 0,2365 €

Livelli di giacenza
3945 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Aperto/chiuso
    Open
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Diametro testa
    23.8 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.0 mm
Boccole a scatto Aperto 3.0 mm Nylon 6/6

10163252

Fascia di prezzo
0,3328 € - 0,3073 €

Livelli di giacenza
13200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Aperto/chiuso
    Open
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Diametro testa
    27.0 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.0 mm