Menu Ricerca

N/A;Nylon

Questa boccola universale è realizzata in materiale stabilizzato al calore classificato UL94 V2. Progettata per proteggere cavi, fili e tubi da bordi non rifiniti e taglienti, offre anche supporto ai cavi assorbendo urti e vibrazioni, oltre a garantire isolamento.
Codice articolo:

22AF0812

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1044 €
5000 - 19999 0,094 €
20000 + 0,0846 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

104,40 €

1000 x 0,1044 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro approssimativo alloggiamento cavo 27.8 mm
Diametro foro compatibile 20.6 mm
Diametro testa 22.6 mm
Spessore pannello 3.2 mm
Altezza totale 9.9 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6
Colore Nero
Aperto/chiuso Universale

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci