Menu Ricerca

Boccole a scatto Universale 34.9 mm 6.4 mm 25.4 mm Nylon

Questa boccola universale è realizzata in materiale stabilizzato al calore classificato UL94 V2. Progettata per proteggere cavi, fili e tubi da bordi non rifiniti e taglienti, offre anche supporto ai cavi assorbendo urti e vibrazioni, oltre a garantire isolamento.
Codice articolo:

466853

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 + 0,6115 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

305,75 €

500 x 0,6115 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro approssimativo alloggiamento cavo 25.4 mm
Diametro foro compatibile 34.9 mm
Diametro testa 37.8 mm
Altezza totale 14.3 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Colore Nero
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Aperto/chiuso Universale
Caratteristiche speciali Stabilizzato al calore

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci