Menu Ricerca

Boccole a scatto Universale 19.1 mm 1.6 mm 0.500 in Nylon

Questa boccola universale è realizzata in materiale classificato UL94 V2. Progettata per proteggere cavi, fili e tubi da bordi non rifiniti e taglienti, supporta inoltre i cavi assorbendo urti e vibrazioni, oltre a garantire isolamento.
Codice articolo:

PGSD-3

564 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 4999 0,2017 €
5000 - 9999 0,1879 €
10000 + 0,1768 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

40,34 €

200 x 0,2017 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro approssimativo alloggiamento cavo 12.7 mm
Diametro foro compatibile 19.1 mm
Spessore flangia 1.6 mm
Diametro testa 21.4 mm
Altezza totale 6.4 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Colore Nero
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Aperto/chiuso Universale
Descrizione UL/CSA UL E320906

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci