PGSD-6
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
500 - 4999 | 0,1265 € |
5000 - 9999 | 0,1168 € |
10000 - 19999 | 0,1105 € |
20000 + | 0,1044 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametro approssimativo alloggiamento cavo | 11.1 mm |
---|---|
Diametro approssimativo alloggiamento cavo | 0.437 in |
Diametro foro compatibile | 15.9 mm |
Diametro foro compatibile | 0.626 in |
Spessore flangia | 1.6 mm |
Spessore flangia | 0.063 in |
Diametro testa | 18.5 mm |
Diametro testa | 0.728 in |
Altezza totale | 10.3 mm |
Altezza totale | 0.406 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 6.6 |
Colore | Nero |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Aperto/chiuso | Universale |
Descrizione UL/CSA | UL E320906 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.