Menu Ricerca

Canalina flessibile;Grigio;500.0 mm;(L)

Canaline flessibili per cavi con supporto adesivo, per l'instradamento dei cablaggi. Il design scanalato consente la suddivisione dei cavi quando necessario.
Codice articolo:

RX1313-4

112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
112 + 3,8743 €
Confezione standard: 112

Ordina a multipli di 112

Totale ordine:

433,92 €

112 x 3,8743 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale base Adesivo in acrilico
Colore Grigio
Materiale (nome esteso) Polipropilene
Metodo di montaggio Adesivo
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci