Menu Ricerca

Canalina flessibile Vite 500.0 mm UL94 V-2 PP Grigio

Screw mount flexible cable conduit channels to route wires. The ribbed design allows for wires to break out when necessary.
Codice articolo:

RX2525-0

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
70 + 4,9605 €
Confezione standard: 70

Ordina a multipli di 70

Totale ordine:

347,24 €

70 x 4,9605 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Grigio
Materiale (nome esteso) Polipropilene
Metodo di montaggio Vite M3/#6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci