Menu Ricerca

Canalina flessibile Adesivo 500.0 mm UL94 V-2 PP Grigio

Adhesive mount flexible cable conduit channels to route wires. The ribbed design allows for wires to break out when necessary.
Codice articolo:

RX4040-4

6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 + 9,1197 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

455,99 €

50 x 9,1197 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale base Adesivo in acrilico
Colore Grigio
Materiale (nome esteso) Polipropilene
Metodo di montaggio Adesivo
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci