Menu Ricerca

Cappuccio antipolvere For 140 Series Nero

Questo cappuccio antipolvere è una piccola copertura che impedisce a umidità, residui e polvere di entrare nelle mini serrature a compressione 140. È stato progettato per adattarsi perfettamente alla serratura della stessa dimensione del foro dei tipi di serratura 140, evitando qualsiasi contaminazione. Di colore nero e realizzato in PU.
Codice articolo:

140A1E

113 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 0,8598 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

0,86 €

1 x 0,8598 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Profondità base 9.0 mm
Diametro esterno base 26.0 mm
Diametro interno cappuccio 20.0 mm
Diametro foro 16.0 mm
Lunghezza totale 74.0 mm
Codice doganale 3926909790
Colore Nero
Diametro interno anello interno 23.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliuretano

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci