Menu Ricerca

Cappuccio con linguetta di tiro 3.6 mm 13.0 mm PVC Nero

Questo cappuccio nero con linguetta di tiro è realizzato in PVC con 80 Shore, che lo rende leggermente più duro della versione rossa. Ideale per applicazioni di protezione generica. La linguetta fornisce un punto di presa saldo per l'estrazione da sedi strette.
Codice articolo:

PCWA-0036-013

5372 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,1851 €
5000 + 0,076 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

92,55 €

500 x 0,1851 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci