Menu Ricerca

Cappuccio con linguetta di tiro 34.9 mm 38.0 mm PVC Rosso

Questo cappuccio rosso con linguetta di tiro è realizzato in PVC con 60 Shore, che lo rende leggermente più morbido della versione nera. Ideale per applicazioni di protezione generica. La linguetta fornisce un punto di presa forte per l'estrazione da sedi strette.
Codice articolo:

PCZF-0349-038

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
35 - 349 1,7874 €
350 + 1,1524 €
Confezione standard: 350

Ordina a multipli di 35

Totale ordine:

62,56 €

35 x 1,7874 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Rosso
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci