Menu Ricerca

Cappuccio con linguetta di tiro 10.0 mm 20.0 mm EVA Giallo

Il design integrato dei cappucci con linguetta di tiro in EVA gialli rende i cappucci facili da applicare e rimuovere. Protegge le applicazioni da contaminazioni e perdite. Utilizzato nelle applicazioni industriali o di stoccaggio.
Codice articolo:

1470788

12977 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,1018 €
5000 - 9999 0,0967 €
10000 + 0,0873 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

50,90 €

500 x 0,1018 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) EVA
Codice doganale 3923509000

Il prodotto 1470788 sostituisce:

Cappuccio con linguetta di tiro 10.0 mm 20.0 mm EVA Giallo
Codice articolo: 464890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci