Menu Ricerca

Cappucci di copertura 18.8 mm 18.8 mm PA Naturale

Questa rondella deve essere utilizzata insieme al cappuccio corrispondente (da ordinare separatamente). I due elementi si fissano insieme intorno alla testa della vite dell'applicazione e forniscono una soluzione di protezione esteticamente piacevole. In nylon naturale.
Codice articolo:

006008100001

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 499 0,2763 €
500 - 999 0,2584 €
1000 + 0,2003 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

69,08 €

250 x 0,2763 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 18.8 mm
d1 9.8 mm
Tipo componente Rondella
Tipo r1
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Colore Natural
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci