Menu Ricerca

Cappucci di copertura 10.8 mm 12.2 mm 5.9 mm PA Nero

Questo cappuccio di protezione rappresenta una soluzione protettiva e decorativa per le teste delle viti. Realizzato in nylon nero, si usa insieme alla rondella corrispondente (da ordinare separatamente).
Codice articolo:

006104259901

7974 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,0783 €
1000 + 0,0561 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

39,15 €

500 x 0,0783 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 10.8 mm
H 5.9 mm
Tipo componente Cappuccio
Tipo k1
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Colore Nero
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci