Menu Ricerca

Cappucci di copertura 14.8 mm 14.8 mm PA Naturale

Questa rondella deve essere utilizzata insieme al cappuccio corrispondente (da ordinare separatamente). I due elementi si fissano insieme intorno alla testa della vite dell'applicazione e forniscono una soluzione di protezione esteticamente piacevole. In nylon naturale.
Codice articolo:

006106100001

7746 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,0722 €
1000 + 0,0518 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

36,10 €

500 x 0,0722 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 14.8 mm
d1 6.4 mm
Tipo componente Rondella
Tipo r2
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Colore Natural
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci