Menu Ricerca

Cappucci di copertura 14.8 mm 16.5 mm 7.5 mm PA Marrone

Questo cappuccio di protezione rappresenta una soluzione protettiva e decorativa per le teste delle viti. Realizzato in nylon marrone, si usa insieme alla rondella corrispondente (da ordinare separatamente).
Codice articolo:

006106207601

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,1044 €
1000 + 0,0748 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

52,20 €

500 x 0,1044 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 14.8 mm
H 7.5 mm
Tipo componente Cappuccio
Tipo k1
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Colore Marrone
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci