Menu Ricerca

Cappuccio coprivite 10.8 mm 12.2 mm PA Grigio

Questo cappuccio di protezione rappresenta una soluzione protettiva e decorativa per le teste delle viti. Realizzato in nylon marrone, si usa insieme alla rondella corrispondente (da ordinare separatamente).
Codice articolo:

006204207601

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 + 0,0095 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

4,75 €

500 x 0,0095 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 10.8 mm
H 6.0 mm
Tipo componente Cap
Tipo k2
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Colore Grigio
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci