Menu Ricerca

Cappuccio coprivite 12.8 mm 14.2 mm PA Grigio

Questo cappuccio di protezione rappresenta una soluzione protettiva e decorativa per le teste delle viti. Realizzato in nylon grigio, si usa insieme alla rondella corrispondente (da ordinare separatamente).
Codice articolo:

006205200201

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,1044 €
1000 + 0,0748 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

52,20 €

500 x 0,1044 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 12.8 mm
H 8.0 mm
Tipo componente Cap
Tipo k2
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Colore Grigio
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci