Menu Ricerca

Cappuccio coprivite 18.8 mm 21.3 mm PA Grigio

Questo cappuccio di protezione rappresenta una soluzione protettiva e decorativa per le teste delle viti. Realizzato in nylon grigio, si usa insieme alla rondella corrispondente (da ordinare separatamente).
Codice articolo:

006208200201

36198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 499 0,1796 €
500 - 999 0,1671 €
1000 + 0,1294 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

44,90 €

250 x 0,1796 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo componente Cappuccio
Tipo k2
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Colore Grigio
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci